Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:59:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32305-A>A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite des Innenringes |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
T | 25,25 mm | Breite des Lagers |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 66.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.800 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 372,07 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 53 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 16 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 42,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,1 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2FD025 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern